Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The MBV 3000 test valve is designed for test ofthe Danfoss cartridge pressure transmitterswithin the marine industry.The main advantage is the ability to test theoperating transmitter through the testconnection. A built-in shut-off valve gives thepossibility to maintain transmitter withouthaving to drain the system. After thetransmitter is tested, the valve is manually reopenedand the transmitter is again connectedto the system.
137 produit(s) trouvé(s)
Pièce de rechange, RT, Commutateur SPDT
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: RT, Désignation du modèle: Commutateur SPDT, Commutateur SPDT
Accessoires de contacteurs, Pour RT113 - cloche à air
Pour RT113 - cloche à air, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 10
Pièce de rechange, RT, Commutateur SPDT
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: RT, Désignation du modèle: Commutateur SPDT, Commutateur SPDT
Pièce de rechange, RT, Commutateur SPST
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: RT, Désignation du modèle: Commutateur SPST, Commutateur SPST
Pièce de rechange, RT, Commutateur SPDT
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: RT, Désignation du modèle: Commutateur SPDT, Commutateur SPDT
Pièce de rechange, RT, Commutateur SPDT
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: RT, Désignation du modèle: Commutateur SPDT, Commutateur SPDT
Pièce de rechange, RT, Commutateur SPDT, plaqué or
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: RT, Désignation du modèle: Commutateur SPDT, plaqué or, Commutateur SPDT, plaqué or
Pièce de rechange, RT, Commutateur SPDT, plaqué or
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: RT, Désignation du modèle: Commutateur SPDT, plaqué or, Commutateur SPDT, plaqué or
Accessoires de contacteurs, bande de serrage
Désignation du modèle: Bande de serrage, Pièces inclues: 1 x vis (4 x 20), Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 10
Accessoires de contacteurs, RACCORD 3/8G X 1/4"FL RT
RACCORD 3/8G X 1/4"FL RT, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 5