Pompes pour eau du robinet

24 produit(s) trouvé(s)

180B0007

PAH 12.5

Débit [gpm] [max.]: 5.4, Débit [l/min] [max.]: 20.9, Pression de sortie [barg] [max.]: 160, Pression de sortie [psig] [max.]: 2320, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700

180B0008

PAH 10

Débit [gpm] [max.]: 4.2, Débit [l/min] [max.]: 16.4, Pression de sortie [barg] [max.]: 160, Pression de sortie [psig] [max.]: 2320, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700

180B0022

PAH 4

Débit [gpm] [max.]: 1.6, Débit [l/min] [max.]: 6.4, Pression de sortie [barg] [max.]: 140, Pression de sortie [psig] [max.]: 2030, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700

180B0023

PAH 6.3

Débit [gpm] [max.]: 2.7, Débit [l/min] [max.]: 10.6, Pression de sortie [barg] [max.]: 140, Pression de sortie [psig] [max.]: 2030, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700

180B0024

PAH 2

Débit [gpm] [max.]: 0.6, Débit [l/min] [max.]: 2.5, Pression de sortie [barg] [max.]: 140, Pression de sortie [psig] [max.]: 2030, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700

Afficher: