Solution CTM Multi Ejector

14 produit(s) trouvé(s)

032F5673

R744, CTM 6, HP 1875

Fluides: R744, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

032F5674

R744, CTM 6, HP 3875

Fluides: R744, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

032F5675

R744, CTM 6, HP 1875 LE 600

Fluides: R744, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

032F5676

R744, CTM 6, HP 3075 LE 200

Fluides: R744, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

032F5677

R744, CTM 6, HP 2875 LE 400

Fluides: R744, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

032F5678

R744, CTM 6, LP 935

Fluides: R744, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

032F5679

R744, CTM 6, LP 1935

Fluides: R744, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

032F5683

R744, CTM 1, LE 200

Fluides: R744, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

032F5684

R744, CTM 1, LE 400

Fluides: R744, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

032F5685

R744, CTM 2, LE 600

Fluides: R744, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Afficher: