Vannes d'isolement

163 produit(s) trouvé(s)

009G7021

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 10s

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Entrée [in]: 3/8po, Taille Sortie [in]: 3/8po

009G7022

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 12s

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 1/2po

009L5395

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 6s H

Pression d’utilisation max. [bar]: 90, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 6, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 6.00

009L5396

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 10s H

Pression d’utilisation max. [bar]: 90, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 10, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 10.00

009L5397

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 12s H

Pression d’utilisation max. [bar]: 90, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 12, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00

Afficher: