Gestionnaire de système, AK-SM 880
080Z4008
Type de contrôleur: gestionnaire du système, Zone d'application: Entrepôt complet, Type de communication: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de contrôleur: gestionnaire du système, Zone d'application: Entrepôt complet, Type de communication: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485
Poids brut | 2.52 kg |
Poids Net | 1.84 kg |
Numéro EAN | 5702428867078 |
Poids brut | 2.52 kg |
Poids Net | 1.84 kg |
Numéro EAN | 5702428867078 |
Accessoires produit | Electron. control accessories |
Affichage avant | Oui |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | <NULL> |
Fonction | Collecte de données, unité de surveillance |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Solutions de supervision |
Homologation |
C UL LISTE US C-TICK CE CMIM |
Indice de protection | IP20 |
Langue |
Chinois Tchèque Danois Néerlandais Anglais Français Allemand Hongrois Italien Polonais Portugais Russe Espagnol |
Maintenable | Non |
Nom du produit | Gestionnaire de système |
Renseignements complémentaires | w. Display & Keypad |
Sorties numériques (DO) [pc] | 2 Qté |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 100 V |
Type | AK-SM 880 |
Type de communication |
ETHER LON RS485 MODBUS RS485 |
Type de contrôleur | gestionnaire du système |
Zone d'application | Entrepôt complet |
Accessoires produit | Electron. control accessories |
Affichage avant | Oui |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | <NULL> |
Fonction | Collecte de données, unité de surveillance |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Solutions de supervision |
Homologation |
C UL LISTE US C-TICK CE CMIM |
Indice de protection | IP20 |
Langue |
Chinois Tchèque Danois Néerlandais Anglais Français Allemand Hongrois Italien Polonais Portugais Russe Espagnol |
Maintenable | Non |
Nom du produit | Gestionnaire de système |
Renseignements complémentaires | w. Display & Keypad |
Sorties numériques (DO) [pc] | 2 Qté |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 100 V |
Type | AK-SM 880 |
Type de communication |
ETHER LON RS485 MODBUS RS485 |
Type de contrôleur | gestionnaire du système |
Zone d'application | Entrepôt complet |