Gestionnaire de système, AK-SM 720
080Z8513
Type de contrôleur: gestionnaire du système, Zone d'application: Surveillance, alarme, Type de communication: LON; MODBUS; RS232; TCP/IP
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de contrôleur: gestionnaire du système, Zone d'application: Surveillance, alarme, Type de communication: LON; MODBUS; RS232; TCP/IP
Poids brut | 0.97 kg |
Poids Net | 0.65 kg |
Numéro EAN | 5702428134422 |
Poids brut | 0.97 kg |
Poids Net | 0.65 kg |
Numéro EAN | 5702428134422 |
Accessoires produit | Electron. control accessories |
Affichage avant | Non |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Entrées analogiques (AI) [pc] | 11 Qté |
Equip. | <NULL> |
Fonction | Surveillance des alarmes, enregistrement des données |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Solutions de supervision |
Homologation |
C-TICK CE EAC LLC CDC TYSK |
Langue |
Danois Anglais Finnois Swedish |
Maintenable | Non |
Nom du produit | Gestionnaire de système |
Renseignements complémentaires | Po optimize, Master control |
Sorties numériques (DO) [pc] | 8 Qté |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | AK-SM 720 |
Type de communication |
LON MODBUS RS232 TCP/IP |
Type de contrôleur | gestionnaire du système |
Zone d'application | Surveillance, alarme |
Accessoires produit | Electron. control accessories |
Affichage avant | Non |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Entrées analogiques (AI) [pc] | 11 Qté |
Equip. | <NULL> |
Fonction | Surveillance des alarmes, enregistrement des données |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Solutions de supervision |
Homologation |
C-TICK CE EAC LLC CDC TYSK |
Langue |
Danois Anglais Finnois Swedish |
Maintenable | Non |
Nom du produit | Gestionnaire de système |
Renseignements complémentaires | Po optimize, Master control |
Sorties numériques (DO) [pc] | 8 Qté |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | AK-SM 720 |
Type de communication |
LON MODBUS RS232 TCP/IP |
Type de contrôleur | gestionnaire du système |
Zone d'application | Surveillance, alarme |