Gestionnaire de système, AK-SM 720

080Z8511

Type de contrôleur: gestionnaire du système, Zone d'application: Surveillance, alarme, Type de communication: LON; MODBUS; RS232; TCP/IP

Détails du produit

Poids brut 0.96 kg
Poids Net 0.65 kg
Numéro EAN 5702428134408

 

Accessoires produit Electron. control accessories
Affichage avant Non
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 11 Qté
Equip. <NULL>
Fonction Surveillance des alarmes, enregistrement des données
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Solutions de supervision
Homologation C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Langue Néerlandais
Anglais
Français
Allemand
Italien
Maintenable Non
Nom du produit Gestionnaire de système
Renseignements complémentaires Po optimize, Master control
Sorties numériques (DO) [pc] 8 Qté
Supply voltage [V] DC 24 V
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type AK-SM 720
Type de communication LON
MODBUS
RS232
TCP/IP
Type de contrôleur gestionnaire du système
Zone d'application Surveillance, alarme

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality