Alimentation du compresseur [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Catégorie de protection IP |
IP22 |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] |
5.44 kg |
Charge en huile [L] |
1.57 L |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Code de configuration |
Simple |
Connexions électriques |
Cosse |
Couleur |
Noir |
Description |
HRP058T4 |
Diamètre [mm] |
184 mm |
Emballage (format) |
Emballage individuel/palette |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] |
342 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] |
414 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] |
380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] |
460 V |
Family |
HRP |
Fluides |
R407C |
Fréquence [Hz] |
50/60 |
Groupe de produits |
Hermetic compressors |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] |
422 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] |
280 mm |
Hauteur totale [mm] |
455 mm |
Homologation |
CE UL UKCA |
Huile expédiée |
Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées |
Notice d'installation |
Kit de montage expédié |
Kit de montage avec silent-blocs et sleeves |
Liste d'huiles recommandées |
320HV |
Longueur [mm] |
239 mm |
LRA |
70 A |
Matériel du raccord d'aspiration |
- |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
14 A |
Model number |
HRP058T4LP6 |
Montage du voyant |
Aucun |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
N° de schéma |
0XR6002B-2 |
Nº de dossier SCIP |
22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
Oil type |
PVE |
Phase |
3 |
Product Name Description |
Scroll compressor HRP |
Profondeur [mm] |
239 mm |
Protection moteur |
Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Quantité par emballage |
16 |
Raccord du manomètre BP |
Aucun(e) |
Raccord du manomètre HP |
Aucun(e) |
Raccords standard |
ODF |
RLA |
9.6 A |
Régulation de la puissance |
Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement 1-2 [Ohm] |
2.32 |
Résistance de l'enroulement 1-3 [Ohm] |
2.33 |
Résistance de l'enroulement 2-3 [Ohm] |
2.36 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] |
1/2 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] |
7/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] |
1/2 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] |
7/8 in |
Technique de la marque |
Compresseur scroll |
Technologie |
Scroll |
Type |
HRP058 |
Type de raccord |
A braser |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilisation de tronçon |
Conditionnement d’air |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] |
457 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] |
506 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] |
415 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] |
460 V |
Vidange d'huile |
Aucun |
Viscosité [cP] |
68 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] |
2900 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] |
3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] |
78.17 cm³ |
Économiseur |
No |
Égalisation d'huile |
Aucun |
Égalisation du gaz |
Aucun. |