RAV, 5.00 m³/h, 0.2 bar, Filetage interne
RAV, 5.00 m³/h, 0.2 bar, Filetage interne

013U0222

RAV PN10 20/5 2 voies/2 fil. int. droit

Détails du produit

Poids brut 0.56 kg
Poids Net 0.56 kg
Numéro EAN 5702420003733

 

Application Chauffage et refroidissement
Caractéristique du débit Linéaire
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.2 bar
Connexion standard ISO 7/1
Course [mm] 1.1 mm
Description RAV PN10 20/5 2 voies/2 fil. int. droit
Diamètre [mm] 20 mm
Facteur de cavitation 0.5
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Vanne de régulation
Groupe de produits Vannes de régulation motorisées
Matériau du corps de vanne Laiton W. n° 2.0402
Matériau du cône de vanne Caoutchouc NBR
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
PN de remplacement VSP 6
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale [bar] 10 bar
Taille de la connexion Entrée Rp 3/4 Sortie R 3/4 Entrée Rp 3/4, sortie R 3/4
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type RAV
Types de raccordements Filetage interne
Valeurs kvs [m³/h] 5 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality