RAV, 5.00 m³/h, 0.2 bar, Filetage interne
013U0221
RAV PN10 20/5 2 voies/2 fil. int. équerre
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
RAV PN10 20/5 2 voies/2 fil. int. équerre
Poids brut | 0.53 kg |
Poids Net | 0.53 kg |
Numéro EAN | 5702420006147 |
Poids brut | 0.53 kg |
Poids Net | 0.53 kg |
Numéro EAN | 5702420006147 |
Application | Chauffage et refroidissement |
Caractéristique du débit | Linéaire |
Closing differential pressure [bar] [Max] | 0.2 bar |
Connexion standard | ISO 7/1 |
Course [mm] | 1.1 mm |
Description | RAV PN10 20/5 2 voies/2 fil. int. équerre |
Diamètre [mm] | 20 mm |
Facteur de cavitation | 0.5 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Vanne de régulation |
Groupe de produits | Vannes de régulation motorisées |
Matériau du corps de vanne | Laiton W. n° 2.0402 |
Matériau du cône de vanne | Caoutchouc NBR |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
PN de remplacement VSP | 6 |
Position de l’axe | Normalement ouvert |
Pression nominale [bar] | 10 bar |
Taille de la connexion | Entrée Rp 3/4 Sortie R 3/4 Entrée Rp 3/4, sortie R 3/4 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | RAV |
Types de raccordements | Filetage interne |
Valeurs kvs [m³/h] | 5 m³/h |
Version de montage | libres |
Application | Chauffage et refroidissement |
Caractéristique du débit | Linéaire |
Closing differential pressure [bar] [Max] | 0.2 bar |
Connexion standard | ISO 7/1 |
Course [mm] | 1.1 mm |
Description | RAV PN10 20/5 2 voies/2 fil. int. équerre |
Diamètre [mm] | 20 mm |
Facteur de cavitation | 0.5 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Vanne de régulation |
Groupe de produits | Vannes de régulation motorisées |
Matériau du corps de vanne | Laiton W. n° 2.0402 |
Matériau du cône de vanne | Caoutchouc NBR |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
PN de remplacement VSP | 6 |
Position de l’axe | Normalement ouvert |
Pression nominale [bar] | 10 bar |
Taille de la connexion | Entrée Rp 3/4 Sortie R 3/4 Entrée Rp 3/4, sortie R 3/4 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | RAV |
Types de raccordements | Filetage interne |
Valeurs kvs [m³/h] | 5 m³/h |
Version de montage | libres |