IHPT, 2.40 m³/h, 45 °C - 65 °C, 0.6 m, Filetage interne
003L3813
IHPT PN16 15/2, 4 45-65 écrou-union 90
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
IHPT PN16 15/2, 4 45-65 écrou-union 90
Poids brut | 1.53 kg |
Poids Net | 1.29 kg |
Numéro EAN | 5702421554005 |
Poids brut | 1.53 kg |
Poids Net | 1.29 kg |
Numéro EAN | 5702421554005 |
Caractéristique du débit | Répartition |
Connexion standard | ISO 228/1 |
Constante de temps [s] | 3 s |
Description | IHPT PN16 15/2, 4 45-65 écrou-union 90 |
Diamètre [mm] | 15 mm |
Diamètre de la sonde de température [mm] | 9.5 mm |
Débit [m3/h] | 1 m³/h |
Débit [m3/h] [Max.] | 1 m³/h |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fluide de remplacement 2, ECS | Eau chaude sanitaire (teneur en chlore (cl) max. de 200 PPM) |
Fonction | Régulateur de temp. compensée du débit |
Fonction de limiteur de retour | Non |
Fonction VSP - P | Non |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Régulateurs de température |
Longueur de la sonde de température [mm] | 71 mm |
Longueur du tube capillaire [m] | 0.6 m |
Matériau de la sonde de température | Cuivre mat. n° 2.0090 |
Matériau du corps de vanne | Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Matériau du cône de vanne DP | Acier inoxydable W. n°1.4571 |
Matériau du joint du siège/cône | EPDM/laiton DZR CW602N |
Matériau du membrane d’équilibrage | EPDM / EPDM |
Matériau du siège de vanne | Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Matériau du siège de vanne DP | Noryl MPPE |
Matériau du tube d’impulsion | Cuivre mat. n° 2.0090 |
Montage de la sonde de température | Sonde plus chaude |
Nombre d’orifices | 2 |
Norme d’approbation | WRAS 1212071, ETA VA 1.51-19219 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 6 bar |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 65 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 45 °C |
PN de remplacement VSP | 10 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Raccord de sonde | M14x1/R1/2 fil. ext. conf. à DIN 2999 |
Régulation de température | Oui |
Régulation du débit | Non |
Taille de la connexion | G 3/4 A |
Temps de fermeture [s] | 3 s |
Temps d’ouverture [s] | 3 s |
Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de transport [°C] [Max.] | 50 °C |
Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] | 120 °C |
Type | IHPT |
Types de raccordements | Filetage interne |
Valeurs kvs [m³/h] | 2.4 m³/h |
Version de montage | libres |
Caractéristique du débit | Répartition |
Connexion standard | ISO 228/1 |
Constante de temps [s] | 3 s |
Description | IHPT PN16 15/2, 4 45-65 écrou-union 90 |
Diamètre [mm] | 15 mm |
Diamètre de la sonde de température [mm] | 9.5 mm |
Débit [m3/h] | 1 m³/h |
Débit [m3/h] [Max.] | 1 m³/h |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fluide de remplacement 2, ECS | Eau chaude sanitaire (teneur en chlore (cl) max. de 200 PPM) |
Fonction | Régulateur de temp. compensée du débit |
Fonction de limiteur de retour | Non |
Fonction VSP - P | Non |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Régulateurs de température |
Longueur de la sonde de température [mm] | 71 mm |
Longueur du tube capillaire [m] | 0.6 m |
Matériau de la sonde de température | Cuivre mat. n° 2.0090 |
Matériau du corps de vanne | Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Matériau du cône de vanne DP | Acier inoxydable W. n°1.4571 |
Matériau du joint du siège/cône | EPDM/laiton DZR CW602N |
Matériau du membrane d’équilibrage | EPDM / EPDM |
Matériau du siège de vanne | Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Matériau du siège de vanne DP | Noryl MPPE |
Matériau du tube d’impulsion | Cuivre mat. n° 2.0090 |
Montage de la sonde de température | Sonde plus chaude |
Nombre d’orifices | 2 |
Norme d’approbation | WRAS 1212071, ETA VA 1.51-19219 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 6 bar |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 65 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 45 °C |
PN de remplacement VSP | 10 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Raccord de sonde | M14x1/R1/2 fil. ext. conf. à DIN 2999 |
Régulation de température | Oui |
Régulation du débit | Non |
Taille de la connexion | G 3/4 A |
Temps de fermeture [s] | 3 s |
Temps d’ouverture [s] | 3 s |
Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de transport [°C] [Max.] | 50 °C |
Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] | 120 °C |
Type | IHPT |
Types de raccordements | Filetage interne |
Valeurs kvs [m³/h] | 2.4 m³/h |
Version de montage | libres |