RMT-24 T.THERM., Mechanical Dial Thermostat
087N1197
RMT24T, thermostat d'ambiance mécanique à résistance anticipatrice et résistance d'abaissement 24 V, contact inverseur
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
RMT24T, thermostat d'ambiance mécanique à résistance anticipatrice et résistance d'abaissement 24 V, contact inverseur
Poids brut | 0.154 Kg |
Poids Net | 0.148 Kg |
Volume | 0.325 Liter |
Numéro EAN | 5702420019192 |
Poids brut | 0.154 Kg |
Poids Net | 0.148 Kg |
Volume | 0.325 Liter |
Numéro EAN | 5702420019192 |
Abaissement nocturne | Oui |
Accélérateur | Oui |
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] | 4 A |
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] | 10 A |
Description | RMT24T, thermostat d'ambiance mécanique à résistance anticipatrice et résistance d'abaissement 24 V, contact inverseur |
Description du produit | RMT-24 T.THERM. |
Différentiel de commutation [°C] [Max.] | 1 °C |
Fluide | A |
Garantie [Année] | 2 |
Groupe de produits | Electro mechanical room thermostat |
Hauteur [mm] | 80 mm |
Nom de la catégorie | Mechanical Dial Thermostat |
Profondeur [mm] | 40 mm |
Profondeur [mm] | 80 mm |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température [°C] [Max.] | 30 °C |
Température [°C] [Min.] | 8 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Thermomètre intégré | Oui |
Type | RMT24 |
Type de contact | SPDT |
Étiquette produit | Yes |
Abaissement nocturne | Oui |
Accélérateur | Oui |
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] | 4 A |
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] | 10 A |
Description | RMT24T, thermostat d'ambiance mécanique à résistance anticipatrice et résistance d'abaissement 24 V, contact inverseur |
Description du produit | RMT-24 T.THERM. |
Différentiel de commutation [°C] [Max.] | 1 °C |
Fluide | A |
Garantie [Année] | 2 |
Groupe de produits | Electro mechanical room thermostat |
Hauteur [mm] | 80 mm |
Nom de la catégorie | Mechanical Dial Thermostat |
Profondeur [mm] | 40 mm |
Profondeur [mm] | 80 mm |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température [°C] [Max.] | 30 °C |
Température [°C] [Min.] | 8 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Thermomètre intégré | Oui |
Type | RMT24 |
Type de contact | SPDT |
Étiquette produit | Yes |