RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat
087N1125
RMT230T, thermostat d'ambiance mécanique à résistance anticipatrice et résistance d'abaissement 230 V, contact inverseur
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
RMT230T, thermostat d'ambiance mécanique à résistance anticipatrice et résistance d'abaissement 230 V, contact inverseur
Poids brut | 0.15 Kg |
Poids Net | 0.148 Kg |
Volume | 0.372 Liter |
Numéro EAN | 5702420019031 |
Poids brut | 0.15 Kg |
Poids Net | 0.148 Kg |
Volume | 0.372 Liter |
Numéro EAN | 5702420019031 |
Abaissement nocturne | Oui |
Accélérateur | Oui |
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] | 4 A |
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] | 10 A |
Description | RMT230T, thermostat d'ambiance mécanique à résistance anticipatrice et résistance d'abaissement 230 V, contact inverseur |
Description du produit | RMT-230T R.TH. |
Différentiel de commutation [°C] [Max.] | 1 °C |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fluide | A |
Garantie [Année] | 2 |
Groupe de produits | Electro mechanical room thermostat |
Hauteur [mm] | 80 mm |
Nom de la catégorie | Mechanical Dial Thermostat |
Profondeur [mm] | 40 mm |
Profondeur [mm] | 80 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température [°C] [Max.] | 30 °C |
Température [°C] [Min.] | 8 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Thermomètre intégré | Oui |
Type | RMT230 |
Type de contact | SPDT |
Étiquette produit | Yes |
Abaissement nocturne | Oui |
Accélérateur | Oui |
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] | 4 A |
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] | 10 A |
Description | RMT230T, thermostat d'ambiance mécanique à résistance anticipatrice et résistance d'abaissement 230 V, contact inverseur |
Description du produit | RMT-230T R.TH. |
Différentiel de commutation [°C] [Max.] | 1 °C |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fluide | A |
Garantie [Année] | 2 |
Groupe de produits | Electro mechanical room thermostat |
Hauteur [mm] | 80 mm |
Nom de la catégorie | Mechanical Dial Thermostat |
Profondeur [mm] | 40 mm |
Profondeur [mm] | 80 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température [°C] [Max.] | 30 °C |
Température [°C] [Min.] | 8 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Thermomètre intégré | Oui |
Type | RMT230 |
Type de contact | SPDT |
Étiquette produit | Yes |