Détails du produit

Poids brut 6 Kilogram
Poids Net 6 Kilogram
Volume 40.8 Liter
Numéro EAN 5702424295493

 

CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold, 3 loops
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Distribution units
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol 3
Number of connections 2
Orientation de connexion Haut
Pression nominale primaire [bar] 6 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Régulation No control
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 3/4"
Température d’alimentation construction [°C] 60 °C
Type Distribution unit SG
Type connexion CHAUD G filetage externe
Type de distributeur de plancher chauffant Stainless steel with flow meter and manual air vent
Version Right

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality