Alliage ECS échangeur de chaleur |
1.4404 |
Catégorie PED |
§ 4.3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Conception |
Autonome |
Courant [A] [Max.] |
0.4 A |
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.] |
0.08 bar |
Description |
THERMODUAL-S 100-44 |
Dimension tuyau CHAUD |
DN20 |
Débit primaire [m3/h] [Max.] |
1.08 m³/h |
Débit secondaire [m3/h] [Max.] |
0.75 m³/h |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Groupe de produits |
DHW system |
Hauteur avec capot [mm] |
1290 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] |
1500 mm |
Homologation |
DVGW CE |
Largeur avec capot [mm] |
595 mm |
Largeur de l’emballage [mm] |
750 mm |
Marque pompe ECS |
Grundfos |
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur |
Cuivre |
Matériau du réservoir |
14571 |
Matériau isolant |
EPS avec polaire laminée |
Nom de la catégorie |
Sous-stations pour solution avec ballon |
Nom du fabricant |
Danfoss |
Nombre de ménages [Max.] |
6 |
Orientation connexion primaire |
Horizontal |
Pression différentielle primaire [bar] [Max.] |
25 bar |
Pression nominale primaire [bar] |
25 bar |
Pression nominale secondaire [bar] |
10 bar |
Pression primaire [bar] [Max.] |
25 bar |
Pression secondaire [bar] [Max.] |
10 bar |
Pression statique EFS [bar] [Min.] |
1 bar |
Profondeur avec capot [mm] |
740 mm |
Profondeur de l’emballage [mm] |
750 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance [kW] |
44 kW |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille canalisation |
DN20 |
Taille connexion CHAUD |
26,9 mm |
Taille connexion chauffage urbain |
26,9 mm |
Taille connexion circulation |
Rp3/4" |
Taille connexion ECS |
Rp3/4" |
Taille tuyau chauffage urbain |
DN20 |
Taille tuyau ECS |
DN20 |
Température autorisée [°C] [Min.] |
2 °C |
Température d’alimentation construction [°C] |
150 °C |
Température d’alimentation recommandée [°C] |
70 °C |
Tension d’alimentation [V] AC |
230 V |
Type |
TD-S |
Type connexion CHAUD |
soudé |
Type connexion chauffage urbain |
soudé |
Type connexion ECS |
filetage femelle |
Type de connexion (2) |
filetage femelle |
Type ECS échangeur de chaleur |
Brasé |
Type pompe ECS |
UPN |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volume ballon d’eau chaude [l] |
100 L |