Accessoirs sous-station, Kits d’entretien
004F0885
La production de ce produit a été arrêtée.
BIMÉTAL THERMIQUE NG100 0-100°C 200MM CL1.0
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
BIMÉTAL THERMIQUE NG100 0-100°C 200MM CL1.0
Poids brut | 0.15 Kg |
Poids Net | 0.15 Kg |
Poids brut | 0.15 Kg |
Poids Net | 0.15 Kg |
Conception | libre |
Description | BIMÉTAL THERMIQUE NG100 0-100°C 200MM CL1.0 |
Groupe de produits | Accessories substations |
Hauteur de l’emballage [mm] | 198 mm |
Hauteur sans capot [mm] | 100 mm |
Homologation | CE |
Largeur de l’emballage [mm] | 376 mm |
Largeur sans capot [mm] | 100 mm |
Nom de la catégorie | Kits d’entretien |
Profondeur de l’emballage [mm] | 376 mm |
Profondeur sans capot [mm] | 210 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Température d’alimentation construction [°C] | 100 °C |
Type | Accessories substations |
Conception | libre |
Description | BIMÉTAL THERMIQUE NG100 0-100°C 200MM CL1.0 |
Groupe de produits | Accessories substations |
Hauteur de l’emballage [mm] | 198 mm |
Hauteur sans capot [mm] | 100 mm |
Homologation | CE |
Largeur de l’emballage [mm] | 376 mm |
Largeur sans capot [mm] | 100 mm |
Nom de la catégorie | Kits d’entretien |
Profondeur de l’emballage [mm] | 376 mm |
Profondeur sans capot [mm] | 210 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Température d’alimentation construction [°C] | 100 °C |
Type | Accessories substations |