Sondes RA/VL, RA 2952, Gaz, Type de sonde: Sonde déportée, 5 °C - 26 °C, RAVL
013G2953
Jeu d'entretien avec sonde RA/VL 013G2952 et presse-étoupe 013U0070
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Jeu d'entretien avec sonde RA/VL 013G2952 et presse-étoupe 013U0070
Poids brut | 0.22 kg |
Poids Net | 0.22 kg |
Numéro EAN | 5702420077840 |
Poids brut | 0.22 kg |
Poids Net | 0.22 kg |
Numéro EAN | 5702420077840 |
Contenu | Sonde |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Jeu d'entretien avec sonde RA/VL 013G2952 et presse-étoupe 013U0070 |
Design de la sonde | RA/VL 2000 |
Fluide de la sonde | Gaz |
Fonction d’arrêt | Non |
Groupe de produits | Sondes de radiateur |
Limitation de la température | Oui |
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] | 2 m |
Protection contre le gel | Oui |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 26 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 5 °C |
Type | Sondes RA/VL |
Type de raccordement à la sonde | Bague de serrage |
Type de raccordement à la vanne | RAVL |
Type de sonde | Sonde déportée |
Version de capteur | RA 2952 |
Contenu | Sonde |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Jeu d'entretien avec sonde RA/VL 013G2952 et presse-étoupe 013U0070 |
Design de la sonde | RA/VL 2000 |
Fluide de la sonde | Gaz |
Fonction d’arrêt | Non |
Groupe de produits | Sondes de radiateur |
Limitation de la température | Oui |
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] | 2 m |
Protection contre le gel | Oui |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 26 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 5 °C |
Type | Sondes RA/VL |
Type de raccordement à la sonde | Bague de serrage |
Type de raccordement à la vanne | RAVL |
Type de sonde | Sonde déportée |
Version de capteur | RA 2952 |