Sondes RA/V, RA 2962, Gaz, Type de sonde: Sonde déportée, 5 °C - 26 °C, RAV
Sondes RA/V, RA 2962, Gaz, Type de sonde: Sonde déportée, 5 °C - 26 °C, RAV

013G2963

Jeu d'entretien avec sonde RA/V 013G2962 et presse-étoupe 013U0070

Détails du produit

Poids brut 0.23 kg
Poids Net 0.23 kg
Numéro EAN 5702420077819

 

Contenu Sonde, presse-étoupe
Couleur RAL 9016 blanc
Description Jeu d'entretien avec sonde RA/V 013G2962 et presse-étoupe 013U0070
Design de la sonde RA/V 2000
Fluide de la sonde Gaz
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Sondes de radiateur
Limitation de la température Oui
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 2 m
Protection contre le gel Oui
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 26 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 5 °C
Type Sondes RA/V
Type de raccordement à la sonde Bague de serrage
Type de raccordement à la vanne RAV
Type de sonde Sonde déportée
Version de capteur RA 2962

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality