RA 2000 Sondes, RA 2920, Gaz, Type de sonde: Sonde intégrée, 5 °C - 26 °C, RA
RA 2000 Sondes, RA 2920, Gaz, Type de sonde: Sonde intégrée, 5 °C - 26 °C, RA

013G2920

Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, tamperproof, raccordement avec bague de serrage et vis Allen

Détails du produit

Poids brut 0.16 kg
Poids Net 0.16 kg
Numéro EAN 5702420048215

 

Couleur RAL 9016 blanc
Description Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, tamperproof, raccordement avec bague de serrage et vis Allen
Design de la sonde RA 2000
Fluide de la sonde Gaz
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Sondes de radiateur
Limitation de la température Oui
Protection contre le gel Oui
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 26 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 5 °C
Type RA 2000 Sondes
Type de raccordement à la sonde Serrage avec vis Allen
Type de raccordement à la vanne RA
Type de sonde Sonde intégrée
Version de capteur RA 2920

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality