Régulateurs pour plancher chauffant, Commande à distance CF2+, 230.0 V
088U0221
La production de ce produit a été arrêtée.
OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
Poids brut | 0.6 kg |
Poids Net | 0.59 kg |
Numéro EAN | 5702425081644 |
Poids brut | 0.6 kg |
Poids Net | 0.59 kg |
Numéro EAN | 5702425081644 |
Batteries d'alimentation | 2 piles alcalines AA 1,5 V |
Catégorie de protection IP | IP 21 |
Description | OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24 |
Fréquence de transmission [MHz] | 868.42 MHz |
Groupe de produits | Régulateurs pour plancher chauffant |
Nom du produit | Commande à distance pour système CF2+ |
Régulation de température | Non |
Tension d'alimentation [V] | 230 V |
Transmission sans fil [m] [Max.] | 30 m |
Type | Commande à distance CF2+ |
Batteries d'alimentation | 2 piles alcalines AA 1,5 V |
Catégorie de protection IP | IP 21 |
Description | OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24 |
Fréquence de transmission [MHz] | 868.42 MHz |
Groupe de produits | Régulateurs pour plancher chauffant |
Nom du produit | Commande à distance pour système CF2+ |
Régulation de température | Non |
Tension d'alimentation [V] | 230 V |
Transmission sans fil [m] [Max.] | 30 m |
Type | Commande à distance CF2+ |