Boîtiers de contrôle pour brûleur à fioul, Série OBC 80, Nombre d'étages: 2, Emballage individuel
Boîtiers de contrôle pour brûleur à fioul, Série OBC 80, Nombre d'étages: 2, Emballage individuel

057H8702

OBC 82.10 ENTRETIEN

Détails du produit

Poids brut 0.2 kg
Poids Net 0.19 kg
Numéro EAN 5702425123825

 

1 ou 2 étages 2
Description OBC 82.10 ENTRETIEN
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 40 Qté
Groupe de produits Boîtiers de contrôle pour brûleur à fioul
Nombre d'étages 2
Temps de post-allumage [s] 15 s
Temps de pré-allumage [s] 13 s
Temps de pré-purge [s] 13 s
Temps de sécurité [s] 10 s
Tension d'alimentation [V] 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 253 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 195 V
Type Série OBC 80

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services