Détails du produit

Poids brut 0.45 Kg
Poids Net 0.23 Kg
Numéro EAN 5702425125393

 

Description Robinets de radiateur
Description RA-DV
Dimension 20
Débit [m³/h] [Max.] 135 m3/h
Débit avec réglage 1 [m³/h] [Max.] 10 m3/h
Débit avec réglage 2 [m³/h] [Max.] 15 m3/h
Débit avec réglage 3 [m³/h] [Max.] 20 m3/h
Débit avec réglage 4 [m³/h] [Max.] 35 m3/h
Débit avec réglage 5 [m³/h] [Max.] 50 m3/h
Débit avec réglage 6 [m³/h] [Max.] 80 m3/h
Débit avec réglage 7 [m³/h] [Max.] 100 m3/h
Débit avec réglage N [m³/h] [Max.] 135 m3/h
Norme de dimension D
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Plage de pression différentielle [bar] [Min.] 0.1 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Préréglage Oui
Taille du raccordement extérieur R 3/4
Taille du raccordement intérieur Rp 3/4
Température de départ [°C] [Max.] 95 °C
Type RA-DV