FC-302P250T5E21L4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

134F1895

La production de ce produit a été arrêtée.

Variateurs de fréquence
FC-302P250T5E21L4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(P250) 250 kW / 350 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, IP21 / Type 1
LHD + RFI classe A1
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: E7
Sans option C1, MCB-107 Alim. sec. 24V CC
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P250T5E21L4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Détails du produit

Poids brut 280 kg
Poids Net 250 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710107416295

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P250 (P250) 250 kW / 350 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500 V CA
Enveloppe E21 IP21 / Type 1
Filtre RFI L4 LHD + RFI classe A1
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D D0 MCB-107 Alim. sec. 24V CC
Taille du châssis E7 E7
Code type partie 1 FC-302P250T5E21L4XGC
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150% (HO) (kW) 250
Puissance 110 % (NO) [kW] 315
kVA 333
Courant continu (NO) [A] 600
Courant de surcharge (NO) [A] 660
Courant permanent (NO) [A] 540
Courant intermittent (NO) [A] 594
Courant continu (HO) [A] 480
Courant intermittent (HO) [A] 720
Courant permanent (HO) [A] 443
Courant de surcharge (HO) [A] 664
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P250T5E21L4XGC
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality