Schauglas, LLG 1550

2512+055

Typ: LLG 1550

Product details

Bruttogewicht 48.34 Kilogram
Gewicht netto 36.88 Kilogram
Volume 88.572 Liter
EAN 5702428200264

 

Ausrüstung Schweißnippel
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Kategorie Art. 3, par. 3
Kältemittel R717
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 25 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 363 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product group Sight glasses
Product Name Description Sight glass
Produktbeschreibung Flüssigkeitsstandschaugläser
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Type LLG 1550
Verbindung LLG 740 + LLG 740
Verpackungseinheit Einzelpack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality