VFG 33, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, Flange

065B2607

VFG33 PN25 32/16 3-way flange flow/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 14.359 Kilogram
Nettovægt 14.298 Kilogram
Volume 27.088 Liter
EAN nr. 5702421805244

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 3
Applikation Fjernvarme
Description VFG33 PN25 32/16 3-vejs flange frem/ret
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 18 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Lineær
Funktion Trykaflastning
Funktion 2 Blandeventil
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.55
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 12.5 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 1:50
Spindelposition A-AB: Normalt lukket
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Type VFG 33
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Utæthedsbypass-port maks. [% Kvs] 0.05 %
Vandring [mm] 8 mm
Ventilhusets materiale Duktilt støbejern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål, mat. nr. 1.4404
Ventilstørrelse DN 32
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality