Magnetventil, EVRS 3

032F3081

Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Gänga, Utlopp anslutningstyp: Gänga, Kv värde [gal/min]: 0.27, Kv värde [m³/h]: 0.23

Produktinformation

Bruttovikt 0.411 Kilogram
Nettovikt 0.388 Kilogram
Volym 0.253 Liter
EAN 5702422128618

 

Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Antal per förpackningsformat 20 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EVRS / EVRST
Dysstorlek [mm] 2.6 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Rostfritt stål
In ansl standard ISO 228-1
Ingång, storlek [tum] G 1/4
Inlopp anslutningstyp Gänga
Kv värde [gal/min] 0.27 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.23 m³/h
Köldmedium R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Manuell drift, tillval Nej
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 50 bar
Max. Arbetstryck [psig] 725 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 12W AC 25 bar
MaxOPD[bar] 20W DC 14 bar
Medeltempområde, obs Avfrostning max. 130°C/265°F
Medietemperaturområde [°C] [Max] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
MinODP [bar] 0 bar
Omgivningstemperatur -40 - 80 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 175 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Riktning Rak
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Spole Nej
Typ EVRS 3
Typbeteckning Magnetventil
Utgångsanslutning, standard ISO 228-1
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, storlek [tum] G 1/4
Ventildrift DIREKT
ämnen REACHs kandidatlista No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality