AFP 2, PN 16, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5608

Differential pressure actuator

Інформація про продукт

Gross weight 12.635 Kilogram
Net weight 12 Kilogram
Volume 52.2 Liter
EAN 5710104096247

 

Actuator diaphragm material EPDM (Rolling, fibre enforced)
Actuator size [cm²] 160 cm²
Body material Сталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина
Contain batteries Ні
Diameter [mm] [Max] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 65 mm
Differential pressure setting [bar] [Max] 1.5 bar
Differential pressure setting [bar] [Min] 0.5 bar
Function Diff. press. controller
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Media temperature [°C] [Max] 150 °C
Media temperature [°C] [Min] 2 °C
Medium alternative Glycolic water up to 30%
Mounting version Free
Permissible media District heating/cooling circulation water
Pressure class PN 16
Pressure nominal [bar] 16 bar
Setting Type Adjustable
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Обмеження витрати Ні
Опис Автоматичний регулятор тиску
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 16 бар
Тип AFP 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality