Scrollverdichter, SZ148T4VC
SZ148-4VAI
Kältemittel: R404A; R407C; R134a; R513A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Kältemittel: R404A; R407C; R134a; R513A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Bruttogewicht | 105 Kg |
Gewicht netto | 89.66 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428582810 |
Bruttogewicht | 105 Kg |
Gewicht netto | 89.66 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428582810 |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Gelötet |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SZ148-4 |
Drehmoment GP/LP [Nm] | 15 N-m |
Drehmoment Ölausgleich [Nm] | 48 N-m |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 556 mm |
Durchmesser [mm] | 266 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SZ |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] | 591 mm |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 1.6 L |
HP ab Werk [bar] | 33 bar |
Hubvolumen [cm3] | 199 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel |
R134a R404A R407C R513A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 12.5 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 25 bar |
LRA | 145 A |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] | 29 A |
MCC | 32 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Model number | SZ148T4VC |
Montagedrehmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite TS Max | 54 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 14.7 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 400 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 440 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 506 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 24 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 32 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 25 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 22.9 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 3/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 180 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. | 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
SCIP-Dossier Produktname | SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | SZ148 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] | 370 mm |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsgewicht [Kg] | 671 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 671 mm |
Verpackungslänge [mm] | 470 mm |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Schraube 4,8 mm |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.94 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8551106b |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölausgleich | 3/8'' SAE Bördel |
Ölfüllmenge [L] | 3.6 L |
Ölreferenz | 160SZ |
Öltyp | Polyolester |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Gelötet |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SZ148-4 |
Drehmoment GP/LP [Nm] | 15 N-m |
Drehmoment Ölausgleich [Nm] | 48 N-m |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 556 mm |
Durchmesser [mm] | 266 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SZ |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] | 591 mm |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 1.6 L |
HP ab Werk [bar] | 33 bar |
Hubvolumen [cm3] | 199 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel |
R134a R404A R407C R513A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 12.5 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 25 bar |
LRA | 145 A |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] | 29 A |
MCC | 32 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Model number | SZ148T4VC |
Montagedrehmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite TS Max | 54 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 14.7 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 400 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 440 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 506 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 24 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 32 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 25 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 22.9 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 3/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 180 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. | 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
SCIP-Dossier Produktname | SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | SZ148 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] | 370 mm |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsgewicht [Kg] | 671 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 671 mm |
Verpackungslänge [mm] | 470 mm |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Schraube 4,8 mm |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.94 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8551106b |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölausgleich | 3/8'' SAE Bördel |
Ölfüllmenge [L] | 3.6 L |
Ölreferenz | 160SZ |
Öltyp | Polyolester |