Heizleitungen, DEVIhotwatt™, 9W/m@55°C, 100.00 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
98300958
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend, Anwendung: Trinkwarmwasser
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend, Anwendung: Trinkwarmwasser
Bruttogewicht | 0.121 Kilogram |
Gewicht netto | 0.12 Kilogram |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466177204 |
Bruttogewicht | 0.121 Kilogram |
Gewicht netto | 0.12 Kilogram |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466177204 |
Anwendung | Trinkwarmwasser |
Außenmantel | TPE |
Außenmantelfarbe | Grün |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 80 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 50 mm |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 300 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIhotwatt 55 grüne 100m Trommel |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flammhemmend | Ja |
Füllmaterial | TPE |
Garantie [Jahr] | 5 |
Heizbandleistung [W/m@°C] | 9W/m@55°C |
Heizleiterisolierung | Selbstbegrenzende Matrix |
Heizprinzip | Selbstbegrenzend |
Höhe Paket [mm] | 220 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Ja |
Kabelabschirmung | Verzinnte Kupfereinfassung |
Kabelbreite [mm] | 11.8 mm |
Kabelhöhe [mm] | 5.8 mm |
Kabellänge [m] | 100 m |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kaltleiter | Nein |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 100 °C |
Meterware | Nein |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produkttyp | Drum |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzgeflechtabdeckung [%] [min.] | 70 % |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 300 mm |
Typ | DEVIhotwatt™ |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
UV-beständig | Nein |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen |
VDE UkrTEST |
Zulassung |
VDE CE UkrTEST |
Zulassungsstandard | DIN 0254: 1994-06 |
Anwendung | Trinkwarmwasser |
Außenmantel | TPE |
Außenmantelfarbe | Grün |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 80 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 50 mm |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 300 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIhotwatt 55 grüne 100m Trommel |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flammhemmend | Ja |
Füllmaterial | TPE |
Garantie [Jahr] | 5 |
Heizbandleistung [W/m@°C] | 9W/m@55°C |
Heizleiterisolierung | Selbstbegrenzende Matrix |
Heizprinzip | Selbstbegrenzend |
Höhe Paket [mm] | 220 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Ja |
Kabelabschirmung | Verzinnte Kupfereinfassung |
Kabelbreite [mm] | 11.8 mm |
Kabelhöhe [mm] | 5.8 mm |
Kabellänge [m] | 100 m |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kaltleiter | Nein |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 100 °C |
Meterware | Nein |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produkttyp | Drum |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzgeflechtabdeckung [%] [min.] | 70 % |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 300 mm |
Typ | DEVIhotwatt™ |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
UV-beständig | Nein |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen |
VDE UkrTEST |
Zulassung |
VDE CE UkrTEST |
Zulassungsstandard | DIN 0254: 1994-06 |