Heizleitungen, DEVIhotwatt™, 9W/m@55°C, 300.00 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

98300957

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend, Anwendung: Trinkwarmwasser

Produktdetails

Bruttogewicht 0.12 Kilogram
Gewicht netto 0.12 Kilogram
Volume 0.129 Liter
EAN 5703435005613

 

Anwendung Trinkwarmwasser
Außenmantel TPE
Außenmantelfarbe Grün
Betriebstemperatur [°C] [max.] 80 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 380 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIhotwatt 55 grüne 270m Trommel
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flammhemmend Ja
Füllmaterial TPE
Garantie [Jahr] 5
Heizbandleistung [W/m@°C] 9W/m@55°C
Heizleiterisolierung Selbstbegrenzende Matrix
Heizprinzip Selbstbegrenzend
Höhe Paket [mm] 330 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel auf Trommel Ja
Kabelabschirmung Verzinnte Kupfereinfassung
Kabelbreite [mm] 11.8 mm
Kabelhöhe [mm] 5.8 mm
Kabellänge [m] 300 m
Kabeltyp Zweileiter
Kaltleiter Nein
Lagertemperatur [°C] [max.] 100 °C
Meterware Nein
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Drum
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzgeflechtabdeckung [%] [min.] 70 %
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 380 mm
Typ DEVIhotwatt™
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-CODE 26121601
UV-beständig Nein
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 5-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen VDE
UkrTEST
Zulassung VDE
CE
UkrTEST
Zulassungsstandard DIN 0254: 1994-06

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality