Zubehör Trinkwarmwasser, Trinkwassererwärmer, SE-RG0125

640U4932

125 L, Dämmstoff: EPS mit laminiertem Vlies

Produktdetails

Bruttogewicht 40 Kilogram
Gewicht netto 40 Kilogram

 

Anschlussart FW Außengewinde
Anschlussart HE Außengewinde
Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite FW R1"
Anschlussnennweite TWE Rp1"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung Rp3/4"
Anschlussrichtung Primärseite Horizontal
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Innengewinde
Anschlussweite HE R1"
Application type DHW storage & charging
Aufbau stehend
Auslegungstemperatur empfohlen [°C] 70 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 700 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 500 mm
Breite Paket [mm] 750 mm
CE evaluated Yes
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] 0.03 bar
Description SE-RG0125
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 0.96 m³/h
Dämmstoff EPS mit laminiertem Vlies
Gehäusematerial EPS + Vlies
Höhe mit Gehäuse [mm] 995 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 995 mm
Höhe Paket [mm] 1145 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Druckgeräterichtlinie I
Kategoriebezeichnung Trinkwassererwärmer
Leistung [kW] 18 kW
Materiallegierung WÜ HE 1.4571
Nenndruck Primärseite [bar] 25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW DN25
Nennweite HE DN25
Nennweite TWE DN25
Nennweite Zirkulationsleitung DN20
Normalwohnungsanzahl [max.] 2
Produktgruppe Accessories DHW
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Tiefe mit Gehäuse [mm] 700 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 500 mm
Tiefe Paket [mm] 750 mm
Typ Tanks, buffers and heaters
Typ WÜ HE Geschweißtes Rohrbündel innenliegend
Warmwasserspeichervolumen [l] 125 L
Werkstoff Speicher 1.4571
Zulassung CE
PED
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality