Zubehör Trinkwarmwasser, Heizwasserpufferspeicher, SE-1250 2HL

640U4911

1250 L, Dämmstoff: EPS mit laminiertem Vlies

Produktdetails

Bruttogewicht 195 Kilogram
Gewicht netto 195 Kilogram

 

Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite TWE Rp2"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung Rp1"
Anschlussrichtung Primärseite Horizontal
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Innengewinde
Application type DHW storage & charging
Aufbau stehend
Auslegungstemperatur empfohlen [°C] 70 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 1240 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 1000 mm
Breite Paket [mm] 1995 mm
CE evaluated Yes
Description SE-1250 2HL
Dämmstoff EPS mit laminiertem Vlies
Gehäusematerial EPS + Vlies
Höhe mit Gehäuse [mm] 1995 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1995 mm
Höhe Paket [mm] 1285 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Heizwasserpufferspeicher
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite TWE DN50
Nennweite Zirkulationsleitung DN25
Produktgruppe Accessories DHW
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Tiefe mit Gehäuse [mm] 1240 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 1000 mm
Tiefe Paket [mm] 1000 mm
Typ Tanks, buffers and heaters
Warmwasserspeichervolumen [l] 1250 L
Werkstoff Speicher 1.4571
Zulassung CE
PED
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality