Zubehör Trinkwarmwasser, Heizwasserpufferspeicher, SE-0900-1 AF

640U4908

900 L, Dämmstoff: EPS mit laminiertem Vlies

Produktdetails

Bruttogewicht 157 Kilogram
Gewicht netto 157 Kilogram

 

Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite TWE Rp2"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung Rp1"
Anschlussrichtung Primärseite Horizontal
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Innengewinde
Application type DHW storage & charging
Aufbau stehend
Auslegungstemperatur empfohlen [°C] 70 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 1050 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 850 mm
Breite Paket [mm] 1100 mm
CE evaluated Yes
Description SE-0900-1 AF
Dämmstoff EPS mit laminiertem Vlies
Gehäusematerial EPS + Vlies
Höhe mit Gehäuse [mm] 1900 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1900 mm
Höhe Paket [mm] 2015 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Heizwasserpufferspeicher
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite TWE DN50
Nennweite Zirkulationsleitung DN25
Produktgruppe Accessories DHW
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Tiefe mit Gehäuse [mm] 1050 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 850 mm
Tiefe Paket [mm] 1100 mm
Typ Tanks, buffers and heaters
Warmwasserspeichervolumen [l] 900 L
Werkstoff Speicher 1.4571
Zulassung CE
PED
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality