Spiegelfolien, 0.27 m x 0.4 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 175 W

62000000

Application: Other heating

Produktdetails

Bruttogewicht 0.32 Kilogram
Gewicht netto 0.317 Kilogram
Volume 1.468 Liter
EAN 5703466180686

 

Anwendung Other heating
Anzahl Kaltleiter 2
Außenmantel Polyethylen
Betriebstemperatur [°C] [max.] 80 °C
Breite Paket [mm] 310 mm
China RoHS compliance Out of scope
Deckungsbereich [m²] 0.1 m²
Description Devifoil Spiegel 17,5 W 230 V 0,274 × 0,358 m
Element-Schutzklasse 44
EU RoHS compliance Yes
Garantie [Jahr] 2
Heizleistung [W] 175 W
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 10 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabelwiderstand [Ohm] 3023
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 0.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 1 m
Mattenbreite [m] 0.4 m
Mattenleistung [W/m²] 200 W/m²
Mattenlänge [m] 0.27 m
Meterware Nein
Produktbeschreibung DEVIfoil™ Mirror
Produktgruppe Other Heating Products
Stärke [mm] 0.8 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.] 5 °C
Tiefe Paket [mm] 370 mm
Typ DEVI by Danfoss
Typ Mirror foils
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-CODE 40101840
UV-beständig Nein
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen CE
UkrTEST
Zulassung UkrTEST
CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality