DEVItronic™, 15 W, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 240, 75 mm

60800109

Application: Other heating

Produktdetails

Bruttogewicht 0.35 Kilogram
Gewicht netto 0.347 Kilogram
Volume 0.506 Liter
EAN 5703435010549

 

Anwendung Other heating
Anzahl Kaltleiter 2
Breite [mm] 72 mm
Breite Paket [mm] 80 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVItronic 15W 110-240V 10°C IP55
Element-Schutzklasse 55
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Schwarz
Garantie [Jahr] 2
Heizleistung [W] 15 W
Höhe [mm] 75 mm
Höhe Paket [mm] 55 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Länge [m] 0.06 m
Produktbeschreibung DEVItronic™
Produktgruppe Other Heating Products
Tiefe [mm] 57 mm
Tiefe Paket [mm] 115 mm
Typ DEVItronic™
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 110 V
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality