ABN-Stellantrieb, M 30 x 1.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, NC (stromlos geschlossen), 1 m

193B2201

ACTUATOR ABN-PR 230 NC,VA81H, 2W O. LOGO

Produktdetails

Bruttogewicht 0.13 Kilogram
Gewicht netto 0.13 Kilogram
EAN 5702425155536

 

Anschlussgröße M 30 x 1.5
Antriebs Type ABN-PR
Description ACTUATOR ABN-PR 230 NC,VA81H, 2W O. LOGO
IP-Schutzklasse IP44
Kabellänge [m] 1 m
Leistungsaufnahme [W] 1 W
Produktgruppe ABN-FBH
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Satz Zubehör VA81 H
SCIP-Dossier Nr. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Typ ABN Actuator
Ventilfunktion NC (stromlos geschlossen)
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality