ABN-Stellantrieb, M 30 x 1.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24 - 24, NC (stromlos geschlossen), 0.000 m

193B2179

ACTUATOR ABN-PPM 24V DC, 0- 10V DC

Produktdetails

Bruttogewicht 0.131 Kilogram
Gewicht netto 0.131 Kilogram
EAN 5702425089411

 

Anschlussgröße M 30 x 1.5
Antriebs Type ABN-PPM
Description ACTUATOR ABN-PPM 24V DC, 0- 10V DC
IP-Schutzklasse IP54
Kabellänge [m] 0 m
Leistungsaufnahme [W] 1 W
Produktgruppe ABN-FBH
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Satz Zubehör no adapter
SCIP-Dossier Nr. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Typ ABN Actuator
Ventilfunktion NC (stromlos geschlossen)
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 24 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality