ABN-Stellantrieb, M 30 x 1.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24 - 24, 0.00 m

193B2177

ACTUATOR ABN-LIN 24V AC, 0- 10V DC

Produktdetails

Bruttogewicht 0.131 Kilogram
Gewicht netto 0.131 Kilogram
EAN 5702425089398

 

Anschlussgröße M 30 x 1.5
Antriebs Type ABN-LIN
Description ACTUATOR ABN-LIN 24V AC, 0- 10V DC
IP-Schutzklasse IP54
Kabellänge [m] 0 m
Produktgruppe ABN-FBH
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Typ ABN Actuator
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 24 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality