ABN-Stellantrieb, Flexibel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, NO (stromlos geöffnet), 1.000 m

193B2149

Stellantrieb ABN-FBH 230V NO

Produktdetails

Bruttogewicht 0.115 Kilogram
Gewicht netto 0.115 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702425082559

 

Anschlussgröße Flexibel
Antriebs Type ABN-FBH
Description Stellantrieb ABN-FBH 230V NO
IP-Schutzklasse IP54
Kabellänge [m] 1 m
Leistungsaufnahme [W] 1 W
Produktgruppe ABN-FBH
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Satz Zubehör no adapter
SCIP-Dossier Nr. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Typ ABN Actuator
Ventilfunktion NO (stromlos geöffnet)
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality