Bremswiderstand BRR-0205-HD-2

181B0926

Leistung [kW] bei 100% ED: 5,81 kW
Widerstandswert [ohm]: 1,4
Gewicht [kg]: 29
WxHxD [mm]: 260x263x960

Produktdetails

Bruttogewicht 30.5 kg
Gewicht netto 30.5 kg
Volume 0 l

Brake Resistor

Product Series Brake resistor

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality