Bremswiderstand BRR-0105-LD-5

181B0756

Leistung [kW] bei 100% ED: 2,3 kW
Widerstandswert [ohm]: 6,5
Gewicht [kg]: 12,8
WxHxD [mm]: 260x101x860

Produktdetails

Bruttogewicht 12.8 kg
Gewicht netto 12.8 kg
Volume 0 l
EAN 5715253356211

Brake Resistor

Product Series Brake resistor

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality