Bremswiderstand BRR-0520-LD-5

181B0242

Leistung [kW] bei 100% ED: 11 kW
Widerstandswert [ohm]: 1,4
Gewicht [kg]: 30
WxHxD [mm]: 480x600x740

Produktdetails

Bruttogewicht 30 kg
Gewicht netto 30 kg
Volume 0 l

Brake Resistor

Mains Voltage 380-500/460-500V~
Product Series Brake resistor

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality