Coupling and Bell Housing

180Z4110

MPE 70, Motorrahmengröße: IEC 112, 0.63 in, 28 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 2.25 Kilogram
Gewicht netto 1.72 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN 5715162676974

 

Anwendung Desalination
Description MPE 70 Coupling kit
For product MPE 70
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 1.1 in
Motor shaft diameter [mm] 28 mm
Motorrahmengröße IEC 112
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling and Bell Housing
Typenbezeichnung Accessory for MPE 70

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality