Hose

180Z0611

Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 83, 1 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 12.117 Kilogram
Gewicht netto 11 Kilogram
Volume 17.94 Liter
EAN 5715162675618

 

Anschlußstutzen 3.0 in Vic.
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 83 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1200 psig
Biegeradius [in] 9.84 in, max. 180°
Biegeradius [mm] 250 mm, max. 180°
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description High pressure hose with 3" victaulic connections
Hose length [in] 39.4 in
Hose length [m] 1 mm
Hose type ISO 1436 4 layer hose
Innendurchmesser [mm] 76 mm
Inner diameter [in] 3 in
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Produktbeschreibung Hoses and connectors
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Hose
Typenbezeichnung Hose
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality