Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1025

Durchfluss [gpm] [max.]: 32.000, Durchfluss [l/min] [max.]: 120.00, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030, Standardmäßiger Anschluss: BSP, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4

Produktdetails

Bruttogewicht 8.145 Kilogram
Gewicht netto 7.089 Kilogram
Volume 22.23 Liter
EAN 5715162674130

 

Anwendung Industrial
Austrittsanschluss-Größe [in] 3/4
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 140 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 2030 psig
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT BL3 3/4 NC BSP N
Durchfluss [gpm] [max.] 32 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 120 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/4
In scope of WEEE and contain batteries No
Kolbendurchmesser [mm] 35 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 90 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 194 °C
Produktbeschreibung Solenoid operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss BSP
Typ VDHT 2/2
Typenbezeichnung VDHT BL3 3/4-3/4 NC
UK RoHS compliance Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality