Solenoid operated valves, VDHT 3,5 MM NC, Industrial

180L1018

Durchfluss [gpm] [max.]: 0.700, Durchfluss [l/min] [max.]: 5.00, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 30, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 435, Standardmäßiger Anschluss: BSP, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1/4 ", Austrittsanschluss-Größe [in]: 1/4 "

Produktdetails

Bruttogewicht 0.538 Kilogram
Gewicht netto 0.5 Kilogram
Volume 0.723 Liter
EAN 5715162496343

 

Anschlusstyp Gewinde
Anwendung Industrial
Anzahl Wege 2/2
Austrittsanschluss-Größe [in] 1/4 "
Betrieb Direkt
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 30 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.] 0 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 435 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.] 0 psig
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT 3.5 E 2/2 NC
Dichtungsm. FKM
Durchfluss [gpm] [max.] 0.7 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 0 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 5 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 0 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 1/4 "
Funktion NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Materialtyp Neutrales Medium
Medientemperatur [°C] [max.] 90 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 194 °C
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °C
Produktbeschreibung Solenoid operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schließdauer [ms] [max.] 200 ms
Schließdauer [ms] [min.] 100 ms
Standardmäßiger Anschluss BSP
Stellantriebsgröße [mm] 13.5 mm
Teile Programmname VDH
Typ VDHT 2/2
Typenbezeichnung VDHT 3,5 MM NC
UK RoHS compliance Out of scope
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse AISI 304
Öffnungsdauer [ms] [max.] 200 ms
Öffnungsdauer [ms] [min.] 100 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality