Solenoid operated valves, VDHT ED 3/4 NC, Industrial

180L1012

Durchfluss [gpm] [max.]: 32.000, Durchfluss [l/min] [max.]: 120.00, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030, Standardmäßiger Anschluss: BSP, Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4 "

Produktdetails

Bruttogewicht 2.505 Kilogram
Gewicht netto 2.32 Kilogram
Volume 3.283 Liter
EAN 5715162672662

 

Anschlusstyp Gewinde
Anwendung Industrial
Anzahl Wege 2/2
Austrittsanschluss-Größe [in] 3/4 "
Betrieb Pilotgesteuert
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 140 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.] 4 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 2030 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.] 51 psig
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT 3/4 ED NC BSP N
Dichtungsm. FKM
Durchfluss [gpm] [max.] 32 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 0 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 120 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 0 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/4 in
Funktion NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Kolbendurchmesser [mm] 35 mm
Materialtyp Neutrales Medium
Medientemperatur [°C] [max.] 90 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 194 °C
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °C
Produktbeschreibung Solenoid operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schließdauer [ms] [max.] 1200 ms
Schließdauer [ms] [min.] 900 ms
Standardmäßiger Anschluss BSP
Stellantriebsgröße [mm] 13.5 mm
Teile Programmname VDHT
Typ VDHT 2/2
Typenbezeichnung VDHT ED 3/4 NC
UK RoHS compliance Out of scope
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse AISI 304
Öffnungsdauer [ms] [max.] 700 ms
Öffnungsdauer [ms] [min.] 500 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality