Solenoid operated valves, VDHT B2 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0124

Durchfluss [gpm] [max.]: 16.000, Durchfluss [l/min] [max.]: 60.00, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 160, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2400, Standardmäßiger Anschluss: BSP, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1/2

Produktdetails

Bruttogewicht 3.686 Kilogram
Gewicht netto 3.44 Kilogram
Volume 5.981 Liter
EAN 5715162674451

 

Anwendung Industrial
Austrittsanschluss-Größe [in] 1/2
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 160 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 2400 psig
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT B2 3/4 -1/2 NC BSP
Durchfluss [gpm] [max.] 16 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 60 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/4
Funktion NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Kolbendurchmesser [mm] 18 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 90 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 194 °C
Produktbeschreibung Solenoid operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss BSP
Typ VDHT 2/2
Typenbezeichnung VDHT B2 3/4-1/2 NC
UK RoHS compliance Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality