Solenoid operated valves, VDH 120 E NO, Hydraulic

180L0005

Durchfluss [gpm] [max.]: 32, Durchfluss [l/min] [max.]: 120, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030, Standardmäßiger Anschluss: Cetop 3

Produktdetails

Bruttogewicht 1.536 Kilogram
Gewicht netto 1.43 Kilogram
Volume 2.043 Liter
EAN 5715162675915

 

Anschlusstyp Gewinde
Anwendung Hydraulic
Anzahl Wege 2/2
Austrittsanschluss-Größe [in] 1/2 in
Betrieb Pilotgesteuert
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 140 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.] 1 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 2030 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.] 15 psig
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDH120E2/2 NO G1/2
Dichtungsm. FKM
Durchfluss [gpm] [max.] 32 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 1.3 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 120 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 5 l/min
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschlussgr. [in] 1/2 in
Funktion NO
Kolbendurchmesser [mm] 18 mm
Materialtyp Neutrales Medium
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 3 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 37 °F
Produktbeschreibung Solenoid operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schließdauer [ms] [max.] 400 ms
Standardmäßiger Anschluss Cetop 3
Stellantriebsgröße [mm] 13.5 mm
Teile Programmname VDH
Typ VDH 2/2
Typenbezeichnung VDH 120 E NO
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse AISI 304
Öffnungsdauer [ms] [max.] 150 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality