Ablassanschluss Standard |
BSPP |
Anschlussgröße Ablass [in] |
1/4 in |
Austritt Anschluss-Standard |
Metrische Einheit |
Austritt Anschlussgröße (metrisch) |
M42 |
Austritt Anschlusstyp |
Gewinde |
Austrittsdruck [barg] [max.] |
70 barg |
Austrittsdruck [barg] [min.] |
10 barg |
Austrittsdruck [psig] [max.] |
1015 psig |
Austrittsdruck [psig] [min.] |
145 psig |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
APP 13/1500 Ex |
Dichtungsm. |
NBR |
Drehzahl [U/min] [max.] |
1500 rpm |
Drehzahl [U/min] [min.] |
700 rpm |
Durchfluss [gpm] [max.] |
60.6 gal/min |
Durchfluss [gpm] [min.] |
26 gal/min |
Durchfluss [l/min] [max.] |
233.3 l/min |
Durchfluss [l/min] [min.] |
100.2 l/min |
Durchfluss, [max.] [m³/h] |
13.5 m³/h |
Durchfluss, [min.] [m³/h] |
7.6 m³/h |
Eintritt Anschluss-Typ |
Gewinde |
Eintritt Anschlussgr. Standard |
Metrische Einheit |
Eintritt Anschlussgröße (metrisch) |
M42 |
Eintritt Druck [barg] [max.] |
5 barg |
Eintritt Druck [barg] [min.] |
2 barg |
Eintritt Druck [psig] [max.] |
72.5 psig |
Eintritt Druck [psig] [min.] |
29 psig |
Eintritt Druckspitze [barg] [max.] |
10 barg |
Eintritt Druckspitze [psig] [max.] |
145 psig |
Entleerungsanschluss, Typ |
Gewinde |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Herstellungsland |
Dänemark |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Medientemperatur [°C] [max.] |
50 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] |
2 °C |
Medientemperatur, [max.] [°F] |
122 °C |
Medientemperatur, [min.] [°F] |
36 °C |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
22x13,2x18,3 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
562x336x466 |
Produktbeschreibung |
APP pumps |
Produktgruppe |
Pump |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Schalldruckpegel [dB(A)] |
85 dBA |
Stetige Drehzahl [U/min] [min.] |
700 rpm |
Typ |
APP 11-13 |
Typenbezeichnung |
APP 13/1500 Ex |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] |
50 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] |
0 °C |
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] |
122 °F |
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] |
32 °F |
Verdrängung [cm³/Umd.] |
166.4 cm³/rev |
Verdrängung [in³/Umd.] |
10.15 in³/rev |
wartbar |
Ja |
Werkstoff Gehäuse |
Duplex |
Zulassung ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |